Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • A(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Spacer for holder for panel elements (Multiblock 25) (K2190)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Color

A

(mm)

Type

Weight in kg (ERP)

RoHS

Minimální objednací množství
Black
2
I
0.0008
True
1 kusů
Black
3
I
0.0012
-
1 kusů
Black
5
I
0.0020
True
1 kusů
Gray
2
I
0.0007
True
1 kusů
Gray
3
I
0.0011
True
1 kusů
Gray
5
I
0.0019
True
1 kusů
Gray
2
B
0.0008
True
1 kusů
Gray
3
B
0.0011
True
1 kusů
Gray
5
B
0.0020
True
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
0.21 €
( 0.25 € )
4 pracovních dnů
0.21 €
( 0.25 € )
4 pracovních dnů
0.21 €
( 0.25 € )
4 pracovních dnů
0.23 €
( 0.27 € )
4 pracovních dnů
0.23 €
( 0.27 € )
4 pracovních dnů
0.23 €
( 0.27 € )
4 pracovních dnů
0.23 €
( 0.27 € )
4 pracovních dnů
0.23 €
( 0.27 € )
4 pracovních dnů
0.23 €
( 0.27 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material:
PA plastic.

Version:
Black or grey (type I similar to RAL 7042, type B similar to RAL 7004).

Note:
Space for attaching to the holder for panel elements. This provides various distances from the profile edge for screwing panel elements of different thicknesses flush with the aluminium profile.

The spacers can be combined by simply clipping them together (no further spacers can be clipped onto the spacer with A=2).