Registrace
2
Podmínky filtrování
  • Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
  • Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
  • Connectable conductor cross section solid-core
  • Connectable conductor cross section multi-wired
  • Connection position
  • Material insulation body
  • Operation temperature
  • Width/grid dimension
  • Height at lowest possible mounting height
  • Closing plate required
  • Colour
  • Length
  • Number of levels
  • Number of clamp positions per level
  • Internally connected stages
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 9 pracovních dnů

Terminal Block For Thermocouple Connection WDU 2.5 / TC

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    Features

    Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve

    Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve

    Connectable conductor cross section solid-core

    Connectable conductor cross section multi-wired

    Connection position

    Material insulation body

    Operation temperature

    Width/grid dimension

    Height at lowest possible mounting height

    Closing plate required

    Colour

    Length

    Number of levels

    Number of clamp positions per level

    Internally connected stages

    Included cover

    Driver cutting edge dimension

    (mm)

    Terminal screw tightening torque

    (Nm)

    Minimální objednací množství
    (NiCr - Ni) Model K
    0.5 - 2.5
    0.5 - 2.5
    0.5 - 2.5
    1.5 - 2.5
    Sideways
    Thermoplastic
    -60 - 130
    10.2
    50
    Yes
    Beige
    60
    1
    2
    No
    NA
    0.6 x 3.5
    0.4–0.6
    25 kusů

    -

    (NiCr–Ni) model K
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    N/A
    0.6 × 3.5
    0.4 to 0.6
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    7.09 €
    ( 8.44 € )
    9 pracovních dnů
    23.53 €
    ( 28.00 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · For thermocouple connection / screw connection / 0.5 to 2.5 mm2 / 35 mm rail / CE, UL, CSA, etc.