Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
10.88 € ( 12.95 € ) | 6 pracovních dnů |
8.56 € ( 10.19 € ) | 6 pracovních dnů |
9.95 € ( 11.84 € ) | 6 pracovních dnů |
7.41 € ( 8.82 € ) | 6 pracovních dnů |
9.70 € ( 11.54 € ) | 6 pracovních dnů |
14.46 € ( 17.21 € ) | 6 pracovních dnů |
9.75 € ( 11.60 € ) | 6 pracovních dnů |
14.18 € ( 16.87 € ) | 6 pracovních dnů |
11.94 € ( 14.21 € ) | 6 pracovních dnů |
29.48 € ( 35.08 € ) | 6 pracovních dnů |
14.30 € ( 17.02 € ) | 6 pracovních dnů |
39.18 € ( 46.62 € ) | 6 pracovních dnů |
19.29 € ( 22.96 € ) | 6 pracovních dnů |
39.24 € 11.77 € ( 14.01 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
38.47 € ( 45.78 € ) | 6 pracovních dnů |
4.64 € ( 5.52 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
10.17 € ( 12.10 € ) | 6 pracovních dnů |
Bellows, high-density contact type and accessories are, as with the PCS series, applicable to various uses.
[Features]
· A wide range of cores of 20 to 96 are available from the board to the cable.
· For EMI measures other than FCC.
· A wide range of cores of 20 to 128 are available from board to board.
· Products enabling live wire connection (three steps) are available.
· Parallel mating is feasible through a housing guide mechanism and the structure prevents shorting between adjacent contacts.
· Ideal for connection to horizontal, parallel, and vertical backs.