Registrace
Podmínky filtrování
  • Contact sex
  • Number Of Cores
  • Product Category
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Board-to-Board Connector with 0.6-mm Pitch and 3 to 4-mm Height, FX8 Series

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Contact sex

    Number Of Cores

    Product Category

    Minimální objednací množství
    Male
    60
    Header
    1 kusů
    Female
    60
    Receptacle
    2 kusů
    Male
    100
    Header
    2 kusů
    Female
    100
    Receptacle
    2 kusů
    Male
    140
    Header
    1 kusů
    Female
    140
    Receptacle
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1.91 €
    ( 2.27 € )
    5 pracovních dnů
    2.45 €
    ( 2.92 € )
    5 pracovních dnů
    3.15 €
    ( 3.75 € )
    5 pracovních dnů
    3.37 €
    ( 4.01 € )
    5 pracovních dnů
    3.28 €
    ( 3.90 € )
    5 pracovních dnů
    4.46 €
    ( 5.31 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    The height between boards can be selected from 3 to 4 mm. Although it is compact, it has a guiding mechanism to improve operability. Can be used for a wide range of equipment.

    [Features]
    · Stacking height 3 mm to 16 mm compatible.
    · Stacking height between boards of 3 mm to 16 mm can be applied.
    ▪ SMT co‐planarity.
    ▪ The SMT solder part lead's co-planarity maintains high precision and 0.1 mm max.
    · Fit guiding.
    · Equipped with latching guiding ribs while being extremely small, the self-alignment tolerance of ±0.6 mm has been given much attention.
    · Prevents mis-insertion with circuit boards.
    · By placing circuit board positioning screws, mis-insertion to the circuit board is prevented based on the screw location and diameter.
    ・2-Piece Unit.
    ・With 2 fine-pitch connector units used for increased connection reliability, we offer a unique 2-connection method for each terminal as a new way to ensure highly accurate mounting (standard 11 mm connection pitch between the 2 arrays in the 2-piece unit).