Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
8.37 € ( 9.96 € ) | 6 pracovních dnů |
12.32 € ( 14.66 € ) | 6 pracovních dnů |
15.58 € ( 18.54 € ) | 6 pracovních dnů |
14.04 € ( 16.71 € ) | 6 pracovních dnů |
20.85 € ( 24.81 € ) | 6 pracovních dnů |
8.17 € ( 9.72 € ) | 6 pracovních dnů |
Utilizing a slide snap lock method, both the internal and external conductors are in almost perfect contact, providing excellent durability. There are two types of wiring methods used: crimp wire connection and screw clamps. Compliant with Japan Defense Agency DSPC-6206.
[Features]
• The Japan Defense Agency has enacted a specifications document: DSPC-6206.
• Every aspect of performance for mid-size connectors is specifically demonstrated, and although the size is exceedingly miniaturized, performance is comparable to mid-sized high frequency connectors.
• A slide snap locking system is utilized within the external conductor, and this conductor has near complete contact and also demonstrates excellent vibration resistance.
• Wire connection work can be conducted in a thoroughly simplified and assured manner using one of these two methods: the crimp wire connection method or the screw clamp method.