Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Objednávka byla pozastavena |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
9.66 € ( 11.50 € ) | 6 pracovních dnů |
12.56 € ( 14.95 € ) | 6 pracovních dnů |
5.91 € ( 7.03 € ) | 6 pracovních dnů |
13.77 € ( 16.39 € ) | 6 pracovních dnů |
16.31 € ( 19.41 € ) | 6 pracovních dnů |
4.30 € 1.55 € ( 1.84 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
9.73 € ( 11.58 € ) | 6 pracovních dnů |
5.88 € ( 7.00 € ) | 6 pracovních dnů |
13.93 € ( 16.58 € ) | 6 pracovních dnů |
6.89 € ( 8.20 € ) | 6 pracovních dnů |
15.95 € ( 18.98 € ) | 6 pracovních dnů |
17 Series (Dsub type) soldering connection type square connector for cable equipment.
[Features]
· Square connector for solder wire connections, with solder cup type contact.
· Ni plating is used for the metal shell surface treatment, and the pin connector is bead treated.
· The hood is metalized plastic, which provides weight reduction and a high shielding effect.
· Either the pin connector or the socket connector can be selected.
· There are 4 shell sizes: 9, 15, 25, and 37. The core counts are 9 cores, 15 cores, 25 cores, and 37 cores.
· The cable and plug wire connection can be shielded with a metalized hood, which is effective as an EMI measure.
[Applications]
· Can be used as an interface for equipment and devices. Optimal for use on twisted wire of AWG22 or less.