Registrace
Podmínky filtrování

90° connector (with conduit use parallel screws)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 7 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Connectable wire tube

    Maximum outer diameter of compatible cable

    (mm)

    Connection screw (φS1)

    (mm)

    Connection screw (nominal)

    Minimální objednací množství
    12 (Note)
    10
    20.9
    G1/2
    20 kusů
    16 (Note)
    13
    20.9
    G1/2
    1 kusů
    22 (Note)
    18
    26.4
    G3/4
    1 kusů
    28 (Note)
    24
    33.2
    G1
    1 kusů
    36 (Note)
    32
    41.9
    G1-1/4
    1 kusů
    42 (Note)
    37
    47.8
    G1-1/2
    5 kusů
    54 (Note)
    48
    59.6
    G2
    5 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    7.70 €
    ( 9.16 € )
    11 pracovních dnů
    9.20 €
    ( 10.95 € )
    6 pracovních dnů
    11.95 €
    ( 14.22 € )
    5 pracovních dnů
    15.81 €
    ( 18.81 € )
    6 pracovních dnů
    22.75 €
    ( 27.07 € )
    6 pracovních dnů
    32.03 €
    ( 38.12 € )
    5 pracovních dnů
    40.40 €
    ( 48.08 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · A 90° type connector with connection to knockout of K-Flex control panel.
    · With pipe inline male threads.