Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 10 pracovních dnů

Contact for .040 / .070 Hybrid I / O Connectors

Číslo dílu:

178762-1
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    26.38 €
  • Celkem (bez DPH)
    26.38 €
    Cena včetně DPH: 31.39 €
  • Datum odeslání
    -
Toto množství není v současné době k dispozici.
Objednatelné množství k dispozici: 0
Potřebujete více než 1?Žádost pro MISUMI
Formulář žádosti
Požadované množství
Požadované datum odeslání
Datum odeslání se nemusí řídit zadaným termínem
Zadejte požadované množství a požadované datum dodání.
Po obdržení žádosti obratem odpovíme.
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?0

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
178762-1
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
26.38 €
( 31.39 € )
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A contact for use with hybrid I/O connectors. 100 pcs. per pkg.

[Features]
· *The tab contact material is brass.
· The housing materials are glass-filled PBT for the caps and PBT for the plugs.
· These may include a mixture of gold-plated, gold and tin-plated materials with different colored housings.
· The white color of the housing is the actual color of the PBT material, which also refers to its natural color.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno