Registrace
Podmínky filtrování
  • Latch function
  • Safety standards
  • Dimension height(mm)
  • Dimension width(mm)
  • Dimension depth(mm)
  • Insulation method
  • Operation Indicator Lamp
  • Applicable output load(A)/(V)
  • Number of phases
  • Modular Version
  • Rated Operation Current IE at AC-1(A)
  • Operating Voltage(V)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů
    • V rámci 6 pracovních dnů

High Power Solid State Relay G3PH

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Latch function

    Safety standards

    Dimension height

    (mm)

    Dimension width

    (mm)

    Dimension depth

    (mm)

    Insulation method

    Operation Indicator Lamp

    Applicable output load

    (A)/(V)

    Number of phases

    Modular Version

    Rated Operation Current IE at AC-1

    (A)

    Operating Voltage

    (V)

    Minimální objednací množství
    -
    -
    120
    150
    120
    Photo coupler
    Available
    1 to 75A/AC75 to 264V
    -
    -
    -
    -
    1 kusů
    -
    -
    156
    186
    156
    Photo coupler
    Available
    1 to 75A/AC75 to 264V
    -
    -
    -
    -
    1 kusů
    N/A
    CE / UL / TUV
    156
    186
    156
    -
    -
    -
    1
    false
    150
    180 - 480
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    503.74 €
    ( 599.45 € )
    6 pracovních dnů
    675.23 €
    ( 803.52 € )
    6 pracovních dnů
    1,558.67 €
    ( 1,854.82 € )
    3 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    High-power, load-control SSRs with high current of 75 or 150 A at 240 or 480 VAC
    The G3PH high power SSRs are designed to switch heaters like alloyed metal heaters (NI-CR heaters f.i.) and lamp heaters (halogen heaters f.i.). It has a replaceable power cartridge in order to save maintenance costs. The easy-to-mount monoblock construction incorporates a heatsink.
    • 75 or 150 A; 240 or 480 VAC
    • Replacable power elements
    • Built-in operation indicator
    • Zero-cross and non zero-cross models available
    • Surge-pass circuit