Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Shell Type Case GL Series

Shell Type Case GL Series GL-70-WM1

Číslo dílu:

GL-70-WM1
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    54.30 €
  • Celkem (bez DPH)
    54.30 €
    Cena včetně DPH: 64.62 €
  • Datum odeslání
    6 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 15.07.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?4
Loading...
Množství 
?
1 - 45+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
54.30 €
(64.62 €)
54.30 €
(64.62 €)
Shipping days6 daysQuote

Informace o produktu

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
GL-70-WM1
RoHS?Minimální objednací množství
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
54.30 €
( 64.62 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Simple yet standard plastic case for electric equipment that is available in many types and a wide array of sizes

[Features]
· Plastic case that is a simple, basic, shell type for electronic devices.
· Uneven engaging configuration allows for secure meeting of parts.
· The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
· The boss for mounting on a circuit board is provided on the upper and lower covers.
· Conforms to protection class IP65 by using the optional sealing kit.
· The GM series with battery box is also available.
· Can be used as an interface, switch box or modem as a peripheral device for measurement, control, medical and research applications.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno