Registrace

Multiple interlock connector (MIC) <Mark II> series connector housing

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Applicable pin/contact

    Number Of Cores

    Application

    Type

    Shell Size

    RoHS?Minimální objednací množství
    Female (socket)
    9 (2 columns x 4 + center: 1)
    -
    Plug, housing
    30 mm (W) x 18.8 mm (H) x 24 mm (L)
    10
    4 kusů
    Female (socket)
    17 (2 columns x 8 + center: 1)
    -
    Plug, housing
    50 mm (W) x 18.8 mm (H) x 24 mm (L)
    10
    1 kusů
    Female (socket)
    21 (2 columns x 10 + center: 1)
    -
    Plug, housing
    64 mm (W) x 14.5 mm (H) x 24 mm (L)
    10
    1 kusů
    Male (plug)
    21 (2 columns x 10 + center: 1)
    Cable Connection
    Cap, housing / hanging type
    67.6 mm (W) x 17.9 mm (H) x 36.5 mm (L)
    10
    1 kusů
    Male (plug)
    13 (2 columns x 6 + center: 1)
    Panel Mount
    Cap, housing / panel mount type
    63 mm (W) x 17.9 mm (H) x 36.5 mm (L)
    10
    1 kusů
    Male (plug)
    17 (2 columns x 8 + center: 1)
    Panel Mount
    Cap, housing / panel mount type
    73 mm (W) x 17.9 mm (H) x 36.5 mm (L)
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1.14 €
    ( 1.36 € )
    5 pracovních dnů
    1.24 €
    ( 1.48 € )
    5 pracovních dnů
    2.83 €
    ( 3.37 € )
    5 pracovních dnů
    1.84 €
    ( 2.19 € )
    5 pracovních dnů
    1.70 €
    ( 2.02 € )
    5 pracovních dnů
    2.01 €
    ( 2.39 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Design featuring a reliable lock mechanism, housing that fits together securely and two cantilever springs set on the receptacle contact for incredible vibration and impact resistance.