Registrace
Potvrzeno
  • Overall Length(m)
  • Finished outer diameter(mm)
  • Sheath (outer coating) color
  • Core insulation
  • Sheath material
  • Conductor Nominal cross-section
  • Conductor class
  • Number of cores
  • Stranding
  • Core identification
  • protective conductor
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Control Cable UL CSA UV resistant halogen free MEGAFLEX 500 (13406/500)

Číslo dílu:

13406/500
Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    13406/500
    Související

    Overall Length

    (m)

    Finished outer diameter

    (mm)

    Sheath (outer coating) color

    Core insulation

    Sheath material

    Perm. External cable temperature during installation / handling

    Perm. External cable temperature after mounting without vibration

    Conductor Nominal cross-section

    Conductor class

    Number of cores

    Stranding

    Core identification

    protective conductor

    RoHS?Minimální objednací množství
    500
    15.2
    Gray
    thermoplastic Compound
    thermoplastic Compound
    -
    -
    1
    stranded
    25
    Core
    continous white number print
    yes
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    9,537.36 €
    ( 11,349.46 € )
    5 pracovních dnů
    Číslo dílu bylo potvrzeno