Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
165.83 € ( 197.34 € ) | 60 pracovních dnů |
1,658.33 € ( 1,973.41 € ) | 5 pracovních dnů |
829.17 € ( 986.71 € ) | 5 pracovních dnů |
190.45 € ( 226.64 € ) | 60 pracovních dnů |
1,904.50 € ( 2,266.36 € ) | 60 pracovních dnů |
952.25 € ( 1,133.18 € ) | 5 pracovních dnů |
208.98 € ( 248.69 € ) | 60 pracovních dnů |
2,089.83 € ( 2,486.90 € ) | 5 pracovních dnů |
1,044.92 € ( 1,243.45 € ) | 5 pracovních dnů |
231.05 € ( 274.95 € ) | 5 pracovních dnů |
2,310.50 € ( 2,749.49 € ) | 5 pracovních dnů |
1,155.25 € ( 1,374.75 € ) | 8 pracovních dnů |
266.38 € ( 316.99 € ) | 5 pracovních dnů |
2,663.83 € ( 3,169.96 € ) | 60 pracovních dnů |
1,331.92 € ( 1,584.98 € ) | 5 pracovních dnů |
290.33 € ( 345.49 € ) | 93 pracovních dnů |
2,903.33 € ( 3,454.96 € ) | 93 pracovních dnů |
1,451.67 € ( 1,727.49 € ) | 93 pracovních dnů |
320.33 € ( 381.19 € ) | 5 pracovních dnů |
3,203.33 € ( 3,811.96 € ) | 5 pracovních dnů |
1,601.67 € ( 1,905.99 € ) | 5 pracovních dnů |
369.70 € ( 439.94 € ) | 98 pracovních dnů |
3,697.00 € ( 4,399.43 € ) | 98 pracovních dnů |
1,848.50 € ( 2,199.72 € ) | 98 pracovních dnů |
636.13 € ( 756.99 € ) | 98 pracovních dnů |
6,361.33 € ( 7,569.98 € ) | 98 pracovních dnů |
3,180.67 € ( 3,785.00 € ) | 98 pracovních dnů |
188.75 € ( 224.61 € ) | 5 pracovních dnů |
1,887.50 € ( 2,246.13 € ) | 8 pracovních dnů |
943.75 € ( 1,123.06 € ) | 8 pracovních dnů |
213.45 € ( 254.01 € ) | 60 pracovních dnů |
2,134.50 € ( 2,540.05 € ) | 5 pracovních dnů |
1,067.25 € ( 1,270.03 € ) | 8 pracovních dnů |
242.87 € ( 289.02 € ) | 60 pracovních dnů |
2,428.67 € ( 2,890.12 € ) | 8 pracovních dnů |
1,214.33 € ( 1,445.05 € ) | 5 pracovních dnů |
268.18 € ( 319.13 € ) | 5 pracovních dnů |
2,681.83 € ( 3,191.38 € ) | 60 pracovních dnů |
1,340.92 € ( 1,595.69 € ) | 8 pracovních dnů |
322.77 € ( 384.10 € ) | 5 pracovních dnů |
3,227.67 € ( 3,840.93 € ) | 60 pracovních dnů |
1,613.83 € ( 1,920.46 € ) | 8 pracovních dnů |
356.30 € ( 424.00 € ) | 93 pracovních dnů |
3,563.00 € ( 4,239.97 € ) | 93 pracovních dnů |
1,781.50 € ( 2,119.99 € ) | 93 pracovních dnů |
431.47 € ( 513.45 € ) | 8 pracovních dnů |
4,314.67 € ( 5,134.46 € ) | 60 pracovních dnů |
2,157.33 € ( 2,567.22 € ) | 8 pracovních dnů |
467.87 € ( 556.77 € ) | 93 pracovních dnů |
4,678.67 € ( 5,567.62 € ) | 93 pracovních dnů |
2,339.33 € ( 2,783.80 € ) | 93 pracovních dnů |
787.58 € ( 937.22 € ) | 93 pracovních dnů |
7,875.83 € ( 9,372.24 € ) | 93 pracovních dnů |
3,937.92 € ( 4,686.12 € ) | 93 pracovních dnů |
210.70 € ( 250.73 € ) | 5 pracovních dnů |
2,107.00 € ( 2,507.33 € ) | 8 pracovních dnů |
1,053.50 € ( 1,253.66 € ) | 60 pracovních dnů |
236.77 € ( 281.76 € ) | 60 pracovních dnů |
2,367.67 € ( 2,817.53 € ) | 60 pracovních dnů |
1,183.83 € ( 1,408.76 € ) | 5 pracovních dnů |
Benefits
· Ideal protection against electromagnetic interference thanks to copper screening braiding with a high degree of coverage
· Compact design enables small outer diameters despite high number of cores
· With conductor cross-sections from 014 mm² for low-frequency data transmission
· Tested resistance to ECOLAB® disinfectants and cleaning agents
· Halogen-free sheath compound to meet special fire safety requirements
· Core marking according to DIN 47100 colour code for unambiguous identification of the single cores
Application
· Suitable for medium mechanical stress
· Resistant to many oils, plant and animal fats and a wide range of chemicals
· Suitable for outdoor use
· Can be used in dry, damp or wet environments
· For use in control, regulating and measurement circuits
· Especially for environments where electromagnetic compatibility (EMC) is required
· Can be used universally at machine interfaces for many applications for data and signal transmission in the low-frequency range
· For occasional flexing
· Flexible use at temperatures down to -40°C