Registrace
Potvrzeno
  • Length(mm)
  • Mesh, vertical
  • Thickness(mm)
  • Horizontal(mm)
  • Mesh, horizontal
  • Band through hole width(mm)
  • Equipment installation pitch(mm)
  • Material
  • Color
  • Compatible watt-hour meter
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Free-Mounting Plate, Vertical Type (BPF-3622G)

Free-Mounting Plate, Vertical Type BPF-3622G
  • Free-Mounting Plate, Vertical Type
  • Free-Mounting Plate, Vertical Type
  • Free-Mounting Plate, Vertical Type

Číslo dílu:

BPF-3622G
Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    BPF-3622G

    Length

    (mm)

    Compatible Box

    Mesh, vertical

    Thickness

    (mm)

    Horizontal

    (mm)

    Mesh, horizontal

    Band through hole width

    (mm)

    Equipment installation pitch

    (mm)

    Material

    Color

    Compatible watt-hour meter

    Note

    Minimální objednací množství
    220
    Single-phase small (S), single-phase large
    175
    25
    360
    308
    20
    3.5
    Plastic
    Gray
    1ø2W
    Includes round head wood screw
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    26.75 €
    ( 31.83 € )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · A plastic mounting plate that enables equipment such as breakers, switches, watt-hour meter boxes and instrument boxes to be mounted in any position.
    · Band through holes are provided for securing onto poles, etc., using stainless steel bands
    · Two cabling knockouts convenient for routing VE pipes are provided respectively on the top, bottom, left, and right side surfaces.
    (VE pipe [16] for BPF-3622, 4222, and 4922, and VE pipe [22] for BPF-5042, 6530, and BFO-5042)

    Číslo dílu bylo potvrzeno