Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Condensation Prevention Boxes

Condensation Prevention Boxes

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 26 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Type

Type

Standard (depth)

Minimální objednací množství
Medium, shallow type
Square concrete box
-
1 kusů
Medium, deep type
Square concrete box
-
1 kusů
Medium, deep type
Square concrete box
-
1 kusů
Large, deep type
Square concrete box
-
1 kusů
Large, deep type
Square concrete box
-
1 kusů
Deep type
Octagonal concrete box
-
1 kusů
Deep type
Octagonal concrete box
-
1 kusů
Medium square (shallow type)
Recessed square outlet box
-
1 kusů
Medium square (thin type)
Recessed square outlet box
-
1 kusů
Medium square (ultra-thin type)
Recessed square outlet box
-
1 kusů
Medium square (deep type)
Recessed square outlet box
-
1 kusů
Large square (shallow type)
Recessed square outlet box
-
1 kusů
Large square (thin type)
Recessed square outlet box
-
1 kusů
Large square (deep type)
Recessed square outlet box
-
1 kusů
1-gang
Recessed switch box (without plaster ring)
-
1 kusů
2-gang
Recessed switch box (without plaster ring)
-
1 kusů
3-gang
Recessed switch box (without plaster ring)
-
1 kusů
4-gang
Recessed switch box (without plaster ring)
-
1 kusů
5-gang
Recessed switch box (without plaster ring)
-
1 kusů
6-gang
Recessed switch box (without plaster ring)
-
1 kusů
-
-
1-gang wide, shallow type (30 mm)
1 kusů
-
-
2-gang, shallow type (30 mm)
1 kusů
-
-
1 gang, shallow type (30 mm)
1 kusů
-
-
1-gang (36 mm)
1 kusů
-
-
2-gang (36 mm)
1 kusů
-
-
3-gang, with partitioning plates (40 mm)
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
16.00 €
(
19.04 €
)
6 pracovních dnů
17.06 €
(
20.30 €
)
6 pracovních dnů
18.63 €
(
22.17 €
)
6 pracovních dnů
22.50 €
(
26.77 €
)
6 pracovních dnů
24.82 €
(
29.54 €
)
6 pracovních dnů
16.01 €
(
19.05 €
)
6 pracovních dnů
17.91 €
(
21.31 €
)
6 pracovních dnů
9.41 €
(
11.20 €
)
6 pracovních dnů
9.34 €
(
11.11 €
)
6 pracovních dnů
9.23 €
(
10.98 €
)
6 pracovních dnů
11.80 €
(
14.04 €
)
6 pracovních dnů
15.48 €
(
18.42 €
)
6 pracovních dnů
14.75 €
(
17.55 €
)
6 pracovních dnů
16.78 €
(
19.97 €
)
6 pracovních dnů
9.85 €
(
11.72 €
)
6 pracovních dnů
16.12 €
(
19.18 €
)
6 pracovních dnů
25.71 €
(
30.59 €
)
6 pracovních dnů
48.19 €
(
57.35 €
)
6 pracovních dnů
53.03 €
(
63.11 €
)
6 pracovních dnů
68.92 €
(
82.01 €
)
6 pracovních dnů
15.14 €
(
18.02 €
)
6 pracovních dnů
15.55 €
(
18.50 €
)
6 pracovních dnů
7.95 €
(
9.46 €
)
6 pracovních dnů
7.64 €
(
9.09 €
)
6 pracovních dnů
15.50 €
(
18.45 €
)
6 pracovních dnů
29.08 €
(
34.61 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Excellent thermal insulation and condensation prevention properties. The inner surface of the box has been treated with a special coating that contains a substance for water absorption and diffusion, as well as a substance for waterproofing and heat reflection, reducing condensation to zero.
*Provided that the coating surface temperature is 5°C or more.
· The special coating does not contain any volatile substances such as formaldehyde. The special coating is non-flammable.
· The work processes are exactly the same as for existing boxes. The special coating has been applied to the inside of the box, but the outside is the same as for existing boxes, so installation of attachments, etc., is unchanged. In addition, while up until now there was a need to have enough space to accommodate the thermal insulation materials, etc., this space is no longer a requirement.
· The box is a JIS standard product treated with a special coating. (The cover is a JIS standard product.)