Registrace
Podmínky filtrování

D-SUB bus connector SUBCON-PLUS-PROFIB

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    Nominal current

    (A)

    Nominal voltage

    (V)

    Connection

    Connection direction

    AWG (min.)

    AWG max.

    Cable diameter

    (mm)

    Connector cross section

    (mm²)

    Max. temperature

    (°C)

    Min. temperature

    (°C)

    Operating current

    (A)

    Operating voltage

    (V)

    Total number of pins

    Thread type connection side

    Coding

    Connection (components)

    Colour

    Connection side A (sensors/actuators)

    Connection side B (sensors/actuators)

    Connector standard

    Connector type

    Sensor/actuator cable features

    Type (misc.)

    Minimální objednací množství
    0.10
    5
    Screws
    right angle
    26
    16
    7.6 mm - 8.4
    0.14 - 1
    +75
    -20
    1
    60 V AC/DC
    9
    -
    -
    Screw terminal
    -
    D-SUB plug
    Customisable
    Bus connector
    Plug
    -
    90° without programming interface
    4 kusů
    0.10
    5
    Screws
    right angle
    26
    16
    7.6 mm - 8.4
    0.14 - 1
    +75
    -20
    1
    60 V AC/DC
    9
    -
    -
    Screw terminal
    -
    D-SUB plug
    Customisable
    Bus connector
    Plug
    -
    90° with programming interface
    3 kusů
    -
    -
    -
    right angle
    -
    -
    -
    -
    +80
    -30
    -
    -
    5
    M12
    B
    -
    Black
    D-SUB socket
    M12 plug, straight
    Sensor connector
    Adapter
    + programmer interface
    -
    3 kusů
    -
    -
    -
    right angle
    -
    -
    -
    -
    +80
    -30
    -
    -
    5
    M12
    B
    -
    Black
    D-SUB plug
    M12 plug, straight
    Sensor connector
    Adapter
    -
    -
    3 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    46.57 €
    ( 55.42 € )
    46 pracovních dnů
    56.29 €
    ( 66.99 € )
    36 pracovních dnů
    64.71 €
    ( 77.00 € )
    7 pracovních dnů
    51.40 €
    ( 61.17 € )
    7 pracovních dnů