Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů
    • V rámci 16 pracovních dnů

Cable grommet KEL-DPF

Cable grommet KEL-DPF

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
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
11.61 €
(
13.82 €
)
3 pracovních dnů
21.29 €
(
25.34 €
)
3 pracovních dnů
24.48 €
(
29.13 €
)
16 pracovních dnů
30.00 €
(
35.70 €
)
3 pracovních dnů
40.72 €
(
48.46 €
)
3 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・For max. no. of cables: 1
・Max. cable diameter (mm): 12, 18, 27, 36, 50
・Height(mm): 54.9, 60.4, 65.9, 82.4
・External diameter: 39-77
・Materials: Elastomer
・Base frame materials: Polyamide

[Features]
・Quick assembly without tools
・It is possible to install rigid cables at angles
・Suitable for metric cut-outs
・Certified protection IP66/IP68 (acc. to EN 60529)
・Hexagonal locknut included in the delivery