Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 19 pracovních dnů
      • V rámci 35 pracovních dnů

    Circuit-breaker, 4p, 25A

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
      Množství:

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Související

      Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz

      (kA)

      Type of electrical connection of main circuit

      Motor drive optional

      Minimální objednací množství
      100
      Frame clamp
      false
      1 kusů
      150
      Screw connection
      true
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      561.10 €
      ( 667.71 € )
      19 pracovních dnů
      639.16 €
      ( 760.60 € )
      35 pracovních dnů