Registrace
Podmínky filtrování
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 12 pracovních dnů

Pushbutton actuator (M22-D-G-X1/K10)

Číslo dílu:

M22-D-G-X1/K10
Vymazat
    • Toto zboží lze objednat po 5 jednotkách.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    M22-D-G-X1/K10

    Hole diameter

    (mm)

    Colour button

    Suitable for illumination

    Number of command positions

    Colour housing cover

    Spring-return

    Suitable for emergency stop

    Type of button

    Material housing

    Number of indicator lights

    Colour front ring

    Type of electric connection

    Rated control supply voltage Us at AC 50HZ

    (V)

    Rated control supply voltage Us at AC 60HZ

    (V)

    Rated control supply voltage Us at DC

    (V)

    Width opening

    (mm)

    Height opening

    (mm)

    Number of push buttons

    Number of selector switches

    Number of key switches

    Material front ring

    With front ring

    Construction type lens

    Supply voltage lamp

    (V)

    Number of mushroom-shaped push-buttons

    Switching function latching

    Number of contacts as normally closed contact

    Number of contacts as normally open contact

    Minimální objednací množství
    22
    Green
    false
    1
    -
    true
    -
    Flat
    -
    -
    Chrome
    Screw connection
    -
    -
    -
    0
    0
    -
    -
    -
    Plastic
    true
    Round
    0
    -
    false
    0
    1
    5 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    18.12 €
    ( 21.56 € )
    12 pracovních dnů