Registrace
Podmínky filtrování
  • Type

    Variable frequency drive (SPX200A2-5A4N1)

    Číslo dílu:

    SPX200A2-5A4N1
    Vymazat
      Množství:

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      SPX200A2-5A4N1
      Související

      Max. output at quadratic load at rated output voltage

      (kW)

      Application in domestic- and commercial area permitted

      Width

      (mm)

      Height

      (mm)

      Depth

      (mm)

      With control unit

      Number of digital inputs

      Number of digital outputs

      Number of analogue outputs

      Supporting protocol for LON

      Number of HW-interfaces industrial Ethernet

      Number of HW-interfaces other

      Supporting protocol for TCP/IP

      Supporting protocol for PROFIBUS

      Supporting protocol for MODBUS

      Supporting protocol for Data-Highway

      Supporting protocol for DeviceNet

      Degree of protection (IP)

      Mains voltage

      (V)

      4-quadrant operation possible

      Number of phases output

      Number of phases input

      Integrated breaking resistance

      Max. output frequency

      (Hz)

      Max. output at linear load at rated output voltage

      (kW)

      Supporting protocol for EtherNet/IP

      Supporting protocol for PROFINET IO

      Max. output voltage

      (V)

      Nominal output current I2N

      (A)

      Supporting protocol for BACnet

      Degree of protection (NEMA)

      Minimální objednací množství
      250
      true
      595
      2020
      602
      true
      6
      1
      1
      true
      0
      1
      true
      true
      false
      true
      true
      IP54
      525|690
      true
      3
      3
      false
      320
      200
      false
      false
      690
      261
      false
      12
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      61,058.12 €
      ( 72,659.16 € )
      74 pracovních dnů