Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů

Filler Plug

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Manufacturer part #

Mounting hole

Product size (Ø)

(mm)

Type

Type (manufacturer type)

Minimální objednací množství
76110
11 mm
13.5
76110
76110
1 kusů
76127
12.7 mm
14.3
76127
76127
1 kusů
76143
14.3 mm
16.7
76143
76143
1 kusů
76159
15.9 mm
18.5
76159
76159
1 kusů
76175
17.5 mm
20.1
76175
76175
1 kusů
76190
19 mm
23.2
76190
76190
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
0.13 €
(
0.15 €
)
3 pracovních dnů
0.13 €
(
0.15 €
)
3 pracovních dnů
0.13 €
(
0.15 €
)
3 pracovních dnů
0.13 €
(
0.15 €
)
3 pracovních dnů
0.16 €
(
0.19 €
)
3 pracovních dnů
0.17 €
(
0.20 €
)
3 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Product type: Filler plug
・Colour: black
・Board thickness (max.)(mm): 3.2