Registrace
Podmínky filtrování
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů

Ring terminal with heatshrink (7932110302)

Ring terminal with heatshrink 7932110302

Číslo dílu:

7932110302
Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    7932110302

    Cable cross section

    (mm²)

    Colour

    Cross-section range

    Cross section

    (mm²)

    Cross section (max.)

    (mm²)

    Hole Ø

    (mm)

    Manufacturer part #

    Min. cross section

    (mm²)

    Thread size

    Type (manufacturer type)

    Minimální objednací množství
    0.5 - 1.5
    Red
    0.50 - 1.50 mm²
    0.5 -1.5 mm
    1.50
    5
    7932110302
    0.50
    M5
    7932110302
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    0.44 €
    ( 0.52 € )
    3 pracovních dnů