Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Anti-vibration Nozzle

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Board thickness (max.)

(mm)

Compatible with (details)

Manufacturer part #

Mounting hole

Product size (height)

(mm)

Product size (Ø)

(mm)

Terminal Ø (max.)

(mm)

Type

Type (manufacturer type)

Minimální objednací množství
1.45
Circuit board thickness up to 1.45 mm
VG-1
6.35 mm
5.9
9.7
4
VG-1
VG-1
1 kusů
1.6
Circuit board thickness 1.6 mm
VG-2
9.53 mm
8.2
14.4
4.8
VG-2
VG-2
1 kusů
1.4
Circuit board thickness up to 1.4 mm
VG-5
5.5 mm
5.5
9.5
3.6
VG-5
VG-5
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
0.29 €
(
0.35 €
)
3 pracovních dnů
0.17 €
(
0.20 €
)
3 pracovních dnů
0.91 €
(
1.08 €
)
3 pracovních dnů