Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Stripping Multi-tool for Round Cables

    Stripping Multi-tool for Round Cables 44242

    Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

    Číslo dílu:

    44242
    Vymazat
    • Jednotková cena (bez DPH)
      28.04 €
    • Celkem (bez DPH)
      28.04 €
      Cena včetně DPH:
      33.37 €
    • Datum odeslání
      5 pracovních dnů
      Referenční datum odeslání: 22.07.2025
    Množství:
    Množství dostupné pro objednávky?100
    Množství 
    ?
    1 - 100101+
    Jednotková cena (bez DPH)
    (Jednotková cena včetně DPH)
    28.04 €
    (
    33.37 €
    )
    28.04 €
    (
    33.37 €
    )
    Shipping days5 daysQuote

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    44242
    Související
    Minimální objednací množství
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    28.04 €
    (
    33.37 €
    )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Simplifies your work: Cable routing ensures safe and easy stripping.

    Simplifies your work: Enables stripping in hard-to-reach places such as installation sockets.

    Increases your efficiency: 4 in 1: round stripper, longitudinal stripper, hook knife and stripping station in one tool.

    Application: Flush stripping of round and damp-proof cables with diameters 8 – 13 mm (e.g. NYM 3 x 1.5 mm² to 5 x 2.5 mm²), also for hard-to-reach locations e.g. ceiling and wall areas, in junction boxes, distribution boxes, switch cabinets etc.

    When working on the switch cabinet, many work steps follow in a confined space. Wiha's multifunctional stripping tool provides four important functions. One of these is the stripping of round cables with a diameter of 8 mm - 13 mm (3 x 1.5 mm² to 5 x 2.5 mm²) with round and longitudinal cutting. The optimized cable guidance guarantees safe, precise and comfortable stripping without having to adjust the cutting depth in advance. Even in hard-to-reach areas, flush stripping is no challenge with the handy and non-slip handle. Furthermore, the multi-tool guarantees clean stripping of flexible and solid conductors in the range of 0.5 mm² - 6.0 mm². An integrated hook blade can be securely locked and completely recessed into the housing for protection. For safe and space-saving storage, the stripping tool can be locked in a closed position.

    Číslo dílu bylo potvrzeno