Registrace
Podmínky filtrování
  • Outer diameter(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů

Signal Tower LR Series, Buzzer Units

Signal Tower LR Series, Buzzer Units

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Colour

    Outer diameter

    (mm)

    Minimální objednací množství
    Silver
    40
    1 kusů
    Off-white
    40
    1 kusů
    Black
    50
    1 kusů
    Silver
    60
    1 kusů
    Off-white
    60
    1 kusů
    Black
    70
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    75.15 €
    ( 89.43 € )
    3 pracovních dnů
    68.65 €
    ( 81.69 € )
    3 pracovních dnů
    57.25 €
    ( 68.13 € )
    3 pracovních dnů
    79.50 €
    ( 94.61 € )
    3 pracovních dnů
    75.15 €
    ( 89.43 € )
    3 pracovních dnů
    75.95 €
    ( 90.38 € )
    3 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    The LR Series conforms to international standards.
    Unique Method of Fully Enclosed Sound Module
    Inspired by a drum percussion instrument, the fully enclosed sound module is able to more efficiently vibrate sound waves, producing even 360° omnidirectional sound resonance. Resistance to water and dust is also increased.
    Maximum 90dB Output
    The fully enclosed buzzer module produces more efficient sound, up to 90dB, at 1 meter.
    New Sounds Heard Above the Noise
    4 built-in buzzer sounds. Buzzer sounds No. 3 and No. 4 are designed at a higher variable frequency to be heard above the noise of surrounding machinery. Alternatively, a sound reduction function of approx. -10dB is included for use in quieter environments. Inspired by a drum percussion instrument, the fully enclosed sound module is able to more efficiently vibrate sound waves, producing even 360° omnidirectional sound resonance. Resistance to water and dust is also increased.
    * Four Buzzer Sounds: No.1 Rapid Intermittent sound, No.2 Continuous sound, No.3 Rapid Hi-low, No.4 Sweep sound