Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Impact Screwdriver ND-6HSY

Impact Screwdriver ND-6HSY 20220

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

20220
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    567.73 €
  • Celkem (bez DPH)
    567.73 €
    Cena včetně DPH:
    675.60 €
  • Datum odeslání
    6 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 13.08.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?3
Množství 
?
1 - 34 - 1920+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
567.73 €
(
675.60 €
)
567.73 €
(
675.60 €
)
525.90 €
(
625.82 €
)
Shipping days6 daysQuoteQuote

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
20220
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
567.73 €
(
675.60 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Lightweight and high output. Ideal for assembly and disassembly.
[Specifications]
· Operating Air Pressure: 0.6 MPa
· Bit Socket (mm): 6.35
· Performance / Screw dimensions (mm): 6-8
· Hose Inlet: Rc1/4
· Exhaust: Rear
· Overall length (mm): 224
· Performance / Bolt diameter (mm): 6-8
· Screwdriver Bit: Y Type
· Weight: 0.97 kg

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno