Registrace
Potvrzeno
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Mini Vise

Číslo dílu:

K-24
Vymazat
    • Toto zboží lze objednat po 10 jednotkách.

    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K-24
    Minimální objednací množství
    10 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    40.31 €
    ( 47.97 € )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    A vise to hold while drilling.
    Jaw capacity: 50 mm
    -Maximum jaw capacity: 33 mm
    -Size: 50 × 105 × 35 mm
    -For K-21/K-50
    Trusco Code: 810-7606.

    Číslo dílu bylo potvrzeno