Registrace
Potvrzeno
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

Combination Wrench SS

Combination Wrench SS SS32

Číslo dílu:

SS32
Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    SS32
    Minimální objednací množství
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    58.33 €
    ( 69.41 € )
    8 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Two functions with one product. An entirely new tool. This popular combination wrench is thin and boasts a long reach.
    [Features]
    · It also provides a sufficient load resistance using a complete heat treatment technology that brings out all the special characteristics of chrome vanadium steel.
    · The small size has been designed to be especially long, and fits comfortably in the palm of the hand.
    · The real thing, with offset part offset by 15°.
    · Force can easily be applied even in narrow spaces, exhibiting power.
    [Applications]
    · For assembly and maintenance of all machinery and equipment, such as automobiles and agricultural equipment.

    Číslo dílu bylo potvrzeno