Registrace
Podmínky filtrování
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Dimensions φd1(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Type EEN DOPENT EEN (EEN09R040M32.0-04)

Type EEN DOPENT EEN

Číslo dílu:

EEN09R040M32.0-04
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    EEN09R040M32.0-04

    blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Dimensions φd1

    (mm)

    Minimální objednací množství
    40
    115
    4
    35
    46
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    441.16 €
    ( 524.98 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Pentagonal double-sided specification, 10-corner insert. - Achieves high feed, high-efficiency machining. - A wider range of cermet grades to achieve excellent processing surface quality