Registrace
Potvrzeno
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Dimensions φd1(mm)
  • Dimension ℓs(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

TAC Mill ROUNDSPLIT ERC12 (ERC12R032M32.0-03)

TAC Mill ROUNDSPLIT ERC12

Číslo dílu:

ERC12R032M32.0-03
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    ERC12R032M32.0-03

    blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Maximum Cutting Depth (Ad)

    (mm)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Dimensions φd1

    (mm)

    Dimension ℓs

    (mm)

    Specifications

    Minimální objednací množství
    20
    150
    32
    3
    6
    70
    32
    80
    Standard
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    375.63 €
    ( 447.00 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Suppresses chatter in cutting blade with serrations. - Highly effective for machining of long protrusions. - Round insert can also be mounted in the same pocket