Registrace
Podmínky filtrování
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Dimensions φD(mm)
  • Dimensions φd1(mm)
  • Dimension L(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension A(mm)
  • Dimensions φDb(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

TAC Mill ROUNDSPLIT TRC12 (TRC12R063M22.0-06)

TAC Mill ROUNDSPLIT TRC12

Číslo dílu:

TRC12R063M22.0-06
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    TRC12R063M22.0-06

    blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Dimensions φD

    (mm)

    Dimensions φd1

    (mm)

    Dimension L

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension A

    (mm)

    Dimensions φDb

    (mm)

    Cutter Tightening Bolt

    Minimální objednací množství
    51
    50
    6
    50
    22
    63
    20
    6
    10
    59
    CM10X30H
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    573.92 €
    ( 682.96 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Suppresses chatter in cutting blade with serrations. - Highly effective for machining of long protrusions. - Round insert can also be mounted in the same pocket