Registrace
Podmínky filtrování
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Selfishly
  • Dimensions φD(mm)
  • Dimensions φd1(mm)
  • Dimension L(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension A(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Sander Mill TME4400I/B (TME4406LI)

Sander Mill TME4400I/B

Číslo dílu:

TME4406LI
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    TME4406LI

    blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Selfishly

    Dimensions φD

    (mm)

    Dimensions φd1

    (mm)

    Dimension L

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension A

    (mm)

    Specifications

    Minimální objednací množství
    160
    63
    8
    63
    Left-hand
    50.8
    181.2
    38
    11
    19
    Standard Number of Blades
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1,310.77 €
    ( 1,559.82 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    For general and high feed rate machining of steel, stainless steel, cast iron, and non-ferrous metals