Registrace
Podmínky filtrování
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Dimension ℓs(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Handle Type EPS11

Handle Type EPS11

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Maximum Cutting Depth (Ad)

    (mm)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Dimension ℓs

    (mm)

    Specifications

    Minimální objednací množství
    33
    120
    32
    3
    10.7
    40
    80
    Standard blade
    1 kusů
    40
    310
    42
    2
    10.6
    100
    210
    Long shank
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    363.02 €
    ( 431.99 € )
    6 pracovních dnů
    498.30 €
    ( 592.98 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Multi-functional cutter enabling shoulder grinding, groove cutting, and helical drilling, as well as 3D machining such as pocket machining from diagonal feed and keyway grooving