Registrace
Podmínky filtrování

Insert for TPO/EPO Type 07/18 Cutters for Square Shoulder Milling, AOMT/AOGT Type 07/18 (AOMT180516PDPR-MJ-AH140)

Insert for TPO/EPO Type 07/18 Cutters for Square Shoulder Milling, AOMT/AOGT Type 07/18

Číslo dílu:

AOMT180516PDPR-MJ-AH140
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    AOMT180516PDPR-MJ-AH140

    Work material

    Material Classification

    Material type

    Accuracy

    Honing

    Dimension A

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Insert Shape

    Cutter Used

    Dimension T

    (mm)

    Dimensions rε

    (mm)

    Minimální objednací množství
    Stainless Steel
    Coating
    AH140
    M
    Available
    19.5
    10.7
    Fig. 1
    EPO18 TPO18
    5.6
    1.6
    10 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    18.89 €
    ( 22.48 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Square single-sided specifications insert, 2 corners can be used. [Features]·MJ type and AJ type breakers are set. Setting material: AH725, AH140, KS05F. ·Insert for TungRec TPO/EPO07, 18 type cutter for right angle shoulder milling. ·MJ type: General purpose. It balances cutting quality and strength. AJ type: For aluminum machining. [Applications]·For right angle shoulder milling.