Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • R Size(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Tool No.
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

2-Flute, Ball End, Miniature, MG-EBD-3 (MG-EBD-3-R0.65X1.3)

Číslo dílu:

MG-EBD-3-R0.65X1.3
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    64.79 €
  • Celkem (bez DPH)
    64.79 €
    Cena včetně DPH: 77.10 €
  • Datum odeslání
    6 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 24.06.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?33
Množství 
?
1 - 3334+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
64.79 €
(77.10 €)
64.79 €
(77.10 €)
Shipping days6 daysQuote

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
MG-EBD-3-R0.65X1.3

R Size

(mm)

Blade length (ℓ)

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Tool No.

Minimální objednací množství
0.65
3.5
1.3
86283
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
64.79 €
( 77.10 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Shank diameter (mm) 3, total length (mm) 40, helix angle: standard helix (30 to 44°).

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno