Registrace

Vítejte v novém e-katalogu MISUMI!
Vylepšili jsme naše online systémy! Více informací najdete zde.

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Tool No.
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

XPM, Slim-Shank Fine-Pitch Type, VSS-XPM-RESF

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Tool No.

    Minimální objednací množství
    10
    22
    4
    9
    100
    8407510
    1 kusů
    12
    26
    4
    11
    110
    8407512
    1 kusů
    16
    32
    4
    15
    125
    8407516
    1 kusů
    20
    38
    4
    19
    140
    8407520
    1 kusů
    25
    45
    5
    24
    160
    8407525
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    82.91 €
    ( 98.66 € )
    6 pracovních dnů
    92.62 €
    ( 110.22 € )
    6 pracovních dnů
    120.79 €
    ( 143.74 € )
    6 pracovních dnů
    140.83 €
    ( 167.59 € )
    6 pracovních dnů
    198.79 €
    ( 236.56 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Slim shank roughing end mills; shank diameter is 1 mm smaller than blade diameter. Can freely adjust the extension and length.