Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Nominal
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • L(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Shank diameter(mm)
  • Shank length(mm)
  • Chamfer diameter
  • Neck diameter(mm)
  • Drill Diameter
  • Thread Length(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Planet Cutter Series Super Planet with Oil Holes DR-O-PNAC

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Informace o produktu

Seznam čísel dílů

Počet položek

Nominal

Pitch, Number of Threading

(mm)

L

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Blade Length

(mm)

Shank diameter

(mm)

Shank length

(mm)

Chamfer diameter

Neck diameter

(mm)

Drill Diameter

Thread Length

(mm)

Tool No.

Minimální objednací množství
M6
1
62
4.8
14.7
8
36
6.3
7
5
12.1
8330500
1 kusů
M8
1.25
75
6.5
18.5
10
40
8.3
9
6.8
15.1
8330512
1 kusů
M10
1
79
8.2
23.7
12
45
10.3
11
8.5
19.6
8330524
1 kusů
M12
1.75
89
9.9
27.4
16
48
12.3
13.5
10.3
22.9
8330536
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
324.46 €
(
386.11 €
)
6 pracovních dnů
371.04 €
(
441.54 €
)
6 pracovních dnů
417.62 €
(
496.97 €
)
6 pracovních dnů
552.50 €
(
657.48 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A Single Piece Can be Used as a Complex Tool, for Pilot Hole Drilling + Chamfering + Female Thread Processing, Reducing Unnecessary Non-Processing Time in Tool Changes and Improving Productivity