Registrace
Podmínky filtrování
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

HLS4000, HM Coated 4-Flute Long Neck Square (HLS4040-300)

Číslo dílu:

HLS4040-300
Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    HLS4040-300

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Neck diameter φd1

    (mm)

    Shank Taper Angle Bta

    (°)

    Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'

    (mm)

    Actual effective length at work slope angle 1°

    (mm)

    Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'

    (mm)

    Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°

    (mm)

    Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°

    (mm)

    Minimální objednací množství
    4
    4
    6
    70
    30
    3.82
    16°
    31.15
    32.16
    33.24
    -
    -
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    80.22 €
    ( 95.46 € )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Unequal division
    · θ1 > θ2: Variable split suppresses chatter vibration and tool damage
    · θ1 + θ2 = 180°: Easy to measure the outer diameter. 180° counter blade design.
    · Circumference back taper: Cutting resistance is reduced by using a back taper, and vertical wall cutting is also stable.
    · Adopts the newly developed HARDMAX coating for high-hardness materials that realizes outstanding heat resistance and lubricity
    · The 4-flute blade with improved chip discharge performance achieves top-level high feed and machining accuracy