Registrace
Podmínky filtrování
  • Blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Maximum Cutting Depth (Ap)(mm)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů
    • V rámci 9 pracovních dnů
    • V rámci 10 pracovních dnů
    • V rámci 11 pracovních dnů

VC2C 2 Flute Miracle, Chamfer Cutter

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Maximum Cutting Depth (Ap)

    (mm)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Tip diameter

    (mm)

    Minimální objednací množství
    2
    50
    6
    0.85
    6
    0.3
    1 kusů
    4
    50
    6
    1.85
    12
    0.3
    1 kusů
    6
    50
    6
    2.85
    -
    0.3
    1 kusů
    8
    60
    8
    3.8
    -
    0.4
    1 kusů
    10
    70
    10
    4.75
    -
    0.5
    1 kusů
    12
    75
    12
    5.75
    -
    0.5
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    125.68 €
    ( 149.56 € )
    8 pracovních dnů
    118.56 €
    ( 141.09 € )
    10 pracovních dnů
    120.31 €
    ( 143.17 € )
    11 pracovních dnů
    146.90 €
    ( 174.81 € )
    9 pracovních dnů
    211.18 €
    ( 251.30 € )
    9 pracovních dnů
    245.16 €
    ( 291.74 € )
    8 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    A multi-functional chamfering cutter capable of corner chamfering, hole chamfering, V-groove, and center hole machining.
    It can be used for a wide range of applications, from raw materials to hardened steel and difficult-to-cut materials.
    Uses miracle coating.
    High-speed rotation enables highly efficient machining.
    Since it has a bottom edge, V-groove processing and vertical center hole processing are also possible.