Registrace
Potvrzeno
  • Blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

For Multifunction Use APX3000 (APX3000R162SA16SA)

Číslo dílu:

APX3000R162SA16SA
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    APX3000R162SA16SA

    Blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Reference Length LF

    (mm)

    Keyway Width KWW

    Coolant Hole

    Main Body Outermost Diameter BD

    (mm)

    Arbor mounted diameter DCON

    (mm)

    Maximum allowable rotational speed

    (min-1)

    Inset height CBDP

    (mm)

    Key Groove Depth L8

    (mm)

    Applicable Insert

    Clamp Screw

    Mounting Bolt Base Diameter DCCB

    (mm)

    L11

    (mm)

    Dimension H

    (mm)

    Mounting Screw Size CRKS

    (mm)

    Cutter Mass

    (kg)

    Shank

    Bolt Hole Diameter DAH

    (mm)

    Maximum Wrapping Angle RPMX

    (°)

    Minimální objednací množství
    16
    85
    16
    2
    25
    -
    -
    -
    -
    -
    20900
    -
    -
    AOMT123602PEER-M AOMT123604PEER-M AOMT123608PEER-M AOMT123610PEER-M AOMT123612PEER-M AOMT123616PEER-M AOMT123620PEER-M AOMT123624PEER-M AOMT123630PEER-M AOMT123632PEER-M AOMT123604PEER-H AOMT123608PEER-H AOMT123616PEER-H AOGT123602PEFR-GM AOGT123604PEFR-GM AOGT123608PEFR-GM
    TPS25
    -
    -
    -
    -
    -
    Standard
    -
    11.3
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    237.78 €
    ( 282.96 € )
    8 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    11° positive low-resistance type insert. Capable of high precision and high quality wall machining. With Coolant Hole