Registrace
Potvrzeno
  • Blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Maximum Cutting Depth (Ap)(mm)
  • Weight(kg)
  • Keyway Width KWW
  • Main Body Outermost Diameter BD(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 9 pracovních dnů

For Multifunction Use AXD7000 (AXD7000-125B06RB)

Číslo dílu:

AXD7000-125B06RB
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    AXD7000-125B06RB

    Blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Maximum Cutting Depth (Ap)

    (mm)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Effective Length LU

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Keyway Width KWW

    Main Body Outermost Diameter BD

    (mm)

    Compatible inserts corners Re

    (mm)

    Arbor mounted diameter DCON

    (mm)

    Maximum allowable rotational speed

    (min-1)

    Inset height CBDP

    (mm)

    Key Groove Depth L8

    (mm)

    Corner Angle

    (°)

    Applicable Insert

    Format

    Clamp Screw

    Maximum Rotation Speed

    ((min-1) n)

    Mounting Bolt Base Diameter DCCB

    (mm)

    Bolt Hole Diameter DAH

    (mm)

    Minimální objednací množství
    125
    63
    -
    6
    20.4
    -
    -
    2.7
    16.4
    90
    4.0–5.0
    40
    16000
    40
    9
    0
    XDGX227040PDFR-GL XDGX227050PDFR-GL
    B Type
    TS4SBL
    16000
    56
    -
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1,042.34 €
    ( 1,240.38 € )
    9 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    A low-resistance insert. Good wall surface accuracy. Supports high-speed rotation. Can be used for a variety of machining