Registrace
Podmínky filtrování

Stylus Center

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Probe

    (mm)

    Mass

    (g)

    Minimální objednací množství
    φ10
    55
    1 kusů
    Φ2×5・Φ10
    56
    1 kusů
    Φ4×5・Φ10
    56
    1 kusů
    Φ4×10・Φ10
    57
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    119.31 €
    ( 141.98 € )
    5 pracovních dnů
    102.95 €
    ( 122.51 € )
    5 pracovních dnů
    134.41 €
    ( 159.95 € )
    5 pracovních dnů
    98.42 €
    ( 117.12 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Presetter optimal for high-precision X/Y-axis centering bar.
    [Applications]
    · It can detect the reference position within 2 μm.
    · Ideal for determining accurate reference points for general use, NC milling cutter and MC origin positions, etc.
    · Lapping finish is applied to working surface, which is the foundation of accuracy.
    · Enables positioning by simply placing the probe on the end face of the workpiece.
    · Suitable rotation speed: 450 to 600 rpm; over-increasing the rotation speed can cause damage.
    [Applications]
    · Used as a high-precision X/Y-axis centering bar.