Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Whether there is a double-end function
  • Trusco Code
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 6 pracovních dnů
  • Double-Grooved Bit (Magnetic)【10 kusů】

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
      Množství:

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu

      Whether there is a double-end function

      Nominal

      Trusco Code

      Mass

      Minimální objednací množství
      N/A
      Stepped
      299-6154
      315 (g/Bag)
      1 balení

      10 kusů

      Available
      Double-end
      286-8784
      365 (g/Bag)
      1 balení

      10 kusů

      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      27.92 €
      ( 33.22 € )
      6 pracovních dnů
      22.40 €11.42 €
      ( 13.59 € )
      Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

      Podrobné údaje

      Základní informace

      [Features]
      The shaft portion is thin at 4.5mm, making it most suited for the tightening of screws in the thin holes and terminals found in household electronics and in their secluded spaces.
      Uses unique and specialized alloy steel and has excellent precision and durability.
      A W groove type that can be used for bore groove sizes in electronic tools, be they 13 mm or 9.5 mm.
      [Uses]
      Most suited for the tightening of screws in the thin holes and terminals found in household electronics and in their secluded spaces.
      For tightening screws of door sashes.