Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Opposite side dimensions(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 10 pracovních dnů

Electric Screwdriver Socket (Rechargeable Tool, 12 V Compatible)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Opposite side dimensions

(mm)

JAN Code

Trusco Code

Mass

(g)

Minimální objednací množství
12
4989999252644
449-8801
116
1 kusů
13
4989999252651
449-8810
130
1 kusů
19
4989999186284
252-9424
190
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
21.69 €
(
25.81 €
)
10 pracovních dnů
21.80 €
(
25.94 €
)
6 pracovních dnů
24.04 €
(
28.61 €
)
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
Long type.
• Star-shaped hex head can transmit high precision torque.
• Compared to a hex slot, this makes it possible to insert it into a bolt smoothly.
• Hex shank section (6.35mm) is press-formed and strong.
[Applications]
• Ideal for construction work, electrical work and carpentry work.