Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Mini Wrench Set TS-04

Číslo dílu:

TS-04
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    38.06 €
  • Celkem (bez DPH)
    38.06 €
    Cena včetně DPH: 45.29 €
  • Datum odeslání
    6 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 01.07.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?607
Loading...
Množství 
?
1 - 6263 - 99100+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
38.06 €
(45.29 €)
38.06 €
(45.29 €)
22.21 €
(26.43 €)
Shipping days6 daysQuoteQuote

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
TS-04
RoHS?Minimální objednací množství
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
38.06 €
( 45.29 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A single-ended wrench set that's convenient for tightening and removing screws in a narrow space.
[Features]
· Ultra-thin type wrench 8-piece set, of thickness 1.5 mm.
· A set of combination open-end wrench and offset wrench tools.
· The bending angle of the head is 30°.
· It is made of stainless steel and its hardness is HRC 52 ±2.
[Applications]
· Removal and tightening of screws in narrow locations.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno