Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Overall Length(mm)
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
  • Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

(Merry Mark) JIS Combination Pliers, Knurling, Highest Grade Special Steel

(Merry Mark) JIS Combination Pliers, Knurling, Highest Grade Special Steel

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Overall Length

(mm)

Steel Wire Cutting Performance

(φ/mm)

Copper Wire Cutting Performance

(φ/mm)

Trusco Code

Mass

(g)

Minimální objednací množství
175
2.6
3.5
104-1614
275
1 kusů
200
3.2
4
104-1622
375
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
36.31 €
(
43.21 €
)
6 pracovních dnů
39.74 €
(
47.29 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
Standard pliers made from special steel for outstanding durability.
Knurl processed and can rotate nuts etc.