Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Double-ended hammer (glass fiber handle)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Head (diameter)

(mm)

Head (length)

(mm)

Overall Length

(mm)

Handle material

Nominal

Trusco Code

Mass

(g)

Handle surface material

Protector Ring Material

Minimální objednací množství
43
128
400
Polypropylene (PP) / Thermoplastic Rubber (TPR)
3 pounds
415-8725
1680
-
-
1 kusů
47
140
400
Polypropylene (PP) / Thermoplastic Rubber (TPR)
4 pounds
415-8733
2100
-
-
1 kusů
54
161
892
Polypropylene (PP) / Glass Fiber
6 lb
366-9297
3380
Polypropylene (PP)
Rubber
1 kusů
59
176
897
Polypropylene (PP) / Glass Fiber
8 lb
366-9301
4740
Polypropylene (PP)
Rubber
1 kusů
64
188
902
Polypropylene (PP) / Glass Fiber
10 lb.
366-9246
5750
Polypropylene (PP)
Rubber
1 kusů
78
242
918
Polypropylene (PP) / Glass Fiber
20 lbs.
366-9289
9800
Polypropylene (PP)
Rubber
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
56.19 €
(
66.87 €
)
7 pracovních dnů
73.48 €
(
87.44 €
)
6 pracovních dnů
113.48 €
(
135.04 €
)
6 pracovních dnů
140.59 €
(
167.30 €
)
6 pracovních dnů
164.58 €
(
195.85 €
)
6 pracovních dnů
196.12 €
(
233.38 €
)
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
- Excellent in durability and safety with a glass fiber handle.
- Has a soft grip which is hard to slip and hand friendly.
- The head part has been completely tempered.