Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

RB Container

RB Container

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

External Shape Width

(mm)

External Shape Depth

(mm)

External Height

(mm)

Capacity

(L)

Effective Inner Dimensions / Frontage

(mm)

Effective inside dimension/ depth

(mm)

Effective inside dimension/ height

(mm)

Applicable Card Inserter

Trusco Code

Mass

(g)

Amount Of Content

Minimální objednací množství
444
268
126
10
390
228
111
RB120X40,RB120X65
411-0510
840
1 pc.
2 kusů
548
364
120
16
500
324
95
RB120X40,RB120X65
411-0528
1500
1 pc.
4 kusů
478
359
220
27
412
311
203
RB120X65,RB120X40,RB195X90,RB208X61SP,ST-1・2・3・4
503-7212
1640
1 pc.
4 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
31.34 €
(
37.29 €
)
6 pracovních dnů
51.70 €
(
61.52 €
)
6 pracovních dnů
52.83 €
(
62.87 €
)
9 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Box-type container with excellent durability and safety.
[Features]
· A reliable, general-purpose parts box with excellent durability and safety.
· Material: Polypropylene (PP)
· Shuts out mites and dust when stacking via use of a gapless lower flange design.
· A structure with a bag handle convenient for carrying.
[Applications]
· Optimal for storing and transporting industrial products and parts.
* Lid is sold separately.