Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Nominal
  • Pitch(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Thread Length(mm)
  • shank diameter(mm)
  • Pilot Hole Dia.(mm)
  • Trusco Code
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Point Tap (for metric screws)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Nominal

Pitch

(mm)

Overall Length L

(mm)

Thread Length

(mm)

shank diameter

(mm)

Pilot Hole Dia.

(mm)

Trusco Code

Minimální objednací množství
M5
0.8
60
16
5.5
4.2
391-2981
1 kusů
M6
1
62
19
6
5.0
391-2990
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
11.20 €
(
13.33 €
)
6 pracovních dnů
11.95 €
(
14.22 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
High-speed tapping is possible.
Homogenization treated.
[Use]
For through hole machining.
Work materials: general steel, low to cedium carbon steel, alloy steel.