Registrace
Potvrzeno
  • Width across flat dimension(mm)
  • Single Product/Set Classification
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den

Torsion Hex Wrench (Opposite Side and Angle Bent Type) (TTX-25)

Číslo dílu:

TTX-25
Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    TTX-25

    Width across flat dimension

    (mm)

    Single Product/Set Classification

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only

    (mm)

    Set Content

    (mm)

    Set Content

    (piece)

    Mass

    (g/Set)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Accessory

    Minimální objednací množství
    2.5
    Single Item
    112
    8
    -
    -
    -
    250-4847
    5
    -
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    6.23 €3.92 €
    ( 4.66 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    Shortened underneck allows for easy insertion and removal in spaces where there is little space above the bolt.
    - Ideal for operation at narrow frontage since wrench has both opening and left and right side is opposite side/corner bending. (30°usable)
    Hardness is HRC53 ~ 57.
    Material is chrome vanadium steel.

    Číslo dílu bylo potvrzeno